(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกมือขนาดใหญ่สำหรับการปรับและการวางตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
152-283 |
152-332 |
152-380 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | ต้นกำเนิด | คุณสมบัติการสำเร็จการศึกษา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,335.89 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 0 - 10 | ±2μm | พร้อม น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ||
฿ 9,420.11 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 0 - 25 | ±2μm | ที่ราบ | มาตรฐาน | ||
฿ 12,687.67 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 50 | ±4μm | ที่ราบ | แบบสองทิศทาง |
กำลังโหลด …
การสำเร็จการศึกษา | 0.002 มม | ปลาย แกนหมุน | แบน ( ปลาย คาร์ไบด์ ) | เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | 12 มม |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ แกนหมุน | 0.5 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง