(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์ (115-201:เฉพาะ แกนหมุน เป็น คาร์ไบด์ เท่านั้น)
•ซีรีส์ 395:IP65 ทั่งทรงกลมและ ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอลชนิด แกนหมุน
•พร้อมกับหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่
รหัสสินค้า |
---|
115-201 |
115-216 |
115-218 |
295-215 |
395-271-30 |
395-272-30 |
395-273-30 |
395-274-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | D (Ø) | ความละเอียด | ความแม่นยำ | การสำเร็จการศึกษา | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,901.53 ฿ 2,658.89 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 - 15 | ø5.5 | - | ±3μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 3,468.51 ฿ 2,364.83 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | ø11 | - | ±3μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 4,318.83 ฿ 2,941.12 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 - 100 | ø18 | - | ±4μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 5,168.69 ฿ 3,529.18 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 25 | ø10 | - | ±3μm | 0005 "/ 0.01 มม | รุ่น เครื่องนับ เครื่องกล | ||
฿ 11,971.80 ฿ 8,175.54 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 - 25 | ø15 | 0.001 มม | ±2μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ||
฿ 12,870.15 ฿ 8,787.74 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | ø15 | 0.001 มม | ±2μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ||
฿ 15,922.32 ฿ 10,871.76 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 - 75 | ø19 | 0.001 มม | ±2μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ||
฿ 16,437.61 ฿ 11,223.60 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 - 100 | ø20 | 0.001 มม | ±3μm | - | ดิจิทัล (LCD) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง