(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองโดยใช้เหล็กที่มีความแม่นยำสูง
(หรือ คาร์ไบด์)ทั่งลูก / ปลายหัวแร้งบัดกรี แกนหมุน
•ซีรี่ส์ 324:IP65 ไมโครมิเตอร์ฟันเฟือง Digimatic
•ทั่งลูกเปลี่ยนได้ / เคล็ดลับแกนหมุนสำหรับต่างๆ
โมดูล เฟือง/เกียร์ (0.5-5.25) เป็นอุปกรณ์เสริม
•พร้อมกับหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่
• ปลายหัวแร้งบัดกรี ทั่งลูก / แกนหมุน:ไม่จำเป็น.
รหัสสินค้า |
---|
124-174 |
124-176 |
124-177 |
124-178 |
124-179 |
124-180 |
124-181 |
124-182 |
124-183 |
124-195 |
324-251-30 |
324-252-30 |
324-253-30 |
324-254-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | ความแม่นยำ | การสำเร็จการศึกษา | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,504.81 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | - | ±4μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 16,404.86 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 75 - 100 | - | ±5μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 17,522.06 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 - 125 | - | ±5μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 19,139.18 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 - 150 | - | ±5μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 22,973.44 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 - 175 | - | ±6μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 24,573.42 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 175 - 200 | - | ±6μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 26,175.09 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 - 225 | - | ±6μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 29,342.68 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 225 - 250 | - | ±7μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 31,992.72 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 - 275 | - | ±7μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 34,261.74 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 275 - 300 | - | ±7μm | 0005 "/ 0.01 มม | อนาล็อก | ||
฿ 18,705.01 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 25 | 0.001 มม | ±4μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ||
฿ 18,987.72 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | 0.001 มม | ±4μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ||
฿ 19,941.06 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 - 75 | 0.001 มม | ±4μm | - | ดิจิทัล (LCD) | ||
฿ 21,873.91 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 75 - 100 | 0.001 มม | ±5μm | - | ดิจิทัล (LCD) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง