1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครมิเตอร์ Quickmike ซีรีส์ 293 — IP54 แบบดิจิทัล รุ่น Absolute

ไมโครมิเตอร์ Quickmike ซีรีส์ 293 — IP54 แบบดิจิทัล รุ่น Absolute
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,620.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• Quickmike ให้การป้อน แกนหมุน รวดเร็ว 10 มม. ต่อการหมุนปลอกมือซึ่งช่วยให้สามารถวัดคุณสมบัติที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างกว้างขวาง
• คลองเลื่อย จุดเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวลิเนียร์สเกล แบบสัมบูรณ์ รักษาจุดเริ่มต้นตลอดอายุของแบตเตอรี่ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการตั้งค่าเป็นศูนย์ (การตั้งค่าล่วงหน้า) หรือข้อผิดพลาดเกินความเร็ว
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์
•มาพร้อมกับตัวหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่
•ผู้เล่นตัวจริงประกอบด้วยประเภท ไมโครมิเตอร์ ใบมีดลบคม ประเภท จานขัด ไมโครมิเตอร์ และ
ประเภท ไมโครมิเตอร์ ความสูงของ หางปลา

รหัสสินค้า
293-666
293-667
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 16,620.00

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 - 30275

฿ 21,900.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 2 วัน 25 - 55355

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเรียบ(ไมโครเมตร) 0.3 ความแม่นยำ ±2μm ความขนาน 2μm
ฟังก์ชั่น เอาต์พุต กับ