1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครมิเตอร์แบบเกลียว SERIES 326, 126 - ชนิดปลายทั่ง / แกนหมุนเปลี่ยนได้

ไมโครมิเตอร์แบบเกลียว SERIES 326, 126 - ชนิดปลายทั่ง / แกนหมุนเปลี่ยนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,036.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•ทั่งและ ปลายหัวแร้งบัดกรี แกนหมุน เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ในคู่ที่ตรงกันเพื่อเปิดใช้งาน
การวัดเมตริก / เธรด ยูนิไฟต์ หรือ เกลียววิตเวอต
•การอ่านค่า เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ ของ สกรู โดยตรง (ไม่จำเป็นต้องคำนวณ)
•พร้อมกับหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่
•ทั่งเปลี่ยนได้ / เคล็ดลับแกนหมุนเป็นทางเลือก

รหัสสินค้า
126-125
126-126
126-127
126-128
126-129
126-130
126-131
126-132
126-133
126-134
126-135
126-136
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ

฿ 9,036.06

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0 - 25±4μm

฿ 11,570.31

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน 25 - 50±4μm

฿ 12,989.04

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 46 วัน 50 - 75±4μm

฿ 14,287.41

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 46 วัน 75 - 100±5μm

฿ 15,237.66

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 100 - 125±5μm

฿ 16,337.73

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 125 - 150±5μm

฿ 22,958.12

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 150 - 175±6μm

฿ 23,756.27

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 92 วัน 175 - 200±6μm

฿ 25,323.72

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 50 วัน 200 - 225±6μm

฿ 27,926.88

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 92 วัน 225 - 250±7μm

฿ 26,723.99

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 50 วัน 250 - 275±7μm

฿ 25,890.71

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 50 วัน 275 - 300±7μm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การสำเร็จการศึกษา 0005 "/ 0.01 มม สเปค อนาล็อก