(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•วัดใบหน้า:คาร์ไบด์
•ซีรีส์ 395:ไมโครมิเตอร์ ชนิดทั่งแบนทรงกลมดิจิตอล IP65
•พร้อมกับหยุด เฟืองวงล้อ สำหรับแรงวัดคงที่
รหัสสินค้า |
---|
395-251-30 |
395-252-30 |
395-253-30 |
395-254-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | D (Ø) | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,653.19 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 - 25 | ø15 | ±2μm | ||
฿ 12,586.09 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 - 50 | ø15 | ±2μm | ||
฿ 15,303.40 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 50 วัน | 50 - 75 | ø19 | ±2μm | ||
฿ 15,904.92 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 50 วัน | 75 - 100 | ø20 | ±3μm |
กำลังโหลด …
ความละเอียด | 0.001 มม | สเปค | ดิจิทัล (LCD) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง