(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด อุตสาหกรรม

เครื่องทำความเย็นเฉพาะ จุด อุตสาหกรรม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SS-40DC-8A

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด
  • การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    1.9 กิโลวัตต์
  • ความเย็น (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    4.0 กิโลวัตต์ / 13,500 BTU
  • รุ่น รายละเอียด
    ดักส์/ท่อลม เย็นสองแบบ (ไม่มีการหมุนอัตโนมัติ) จุด COOLER
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    W520 x D470 x H1120
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 220 V, 50 Hz
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุของ ถังน้ำ
    8 L
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    73
  • แบบปรับได้ ระดับเสียงอากาศ
    2 ความเร็ว
  • ช่วงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
    25 ° C (50%) - 45 ° C (40%)
  • สารทำความเย็น
    HCFC-22 (R22)
รหัสรุ่น
SS-40DC-8A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 60,167.00

SPOT COOLER 1 ชิ้น 35 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด
  • การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    1.9 กิโลวัตต์
  • ความเย็น (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    4.0 กิโลวัตต์ / 13,500 BTU
  • รุ่น รายละเอียด
    ดักส์/ท่อลม เย็นสองแบบ (ไม่มีการหมุนอัตโนมัติ) จุด COOLER
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    W520 x D470 x H1120
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 220 V, 50 Hz
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุของ ถังน้ำ
    8 L
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    73
  • แบบปรับได้ ระดับเสียงอากาศ
    2 ความเร็ว
  • ช่วงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
    25 ° C (50%) - 45 ° C (40%)
  • สารทำความเย็น
    HCFC-22 (R22)

รายละเอียดสินค้า

จุด คูลเลอร์ ดักส์/ท่อลม ร้อน 2 ท่อ เฟสเดียว 220 V (ปลั๊กไทย)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SS-40DC-8A

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด
  • การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    1.9 กิโลวัตต์
  • ความเย็น (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    4.0 กิโลวัตต์ / 13,500 BTU
  • รุ่น รายละเอียด
    ดักส์/ท่อลม เย็นสองแบบ (ไม่มีการหมุนอัตโนมัติ) จุด COOLER
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    W520 x D470 x H1120
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 220 V, 50 Hz
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุของ ถังน้ำ
    8 L
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    73
  • แบบปรับได้ ระดับเสียงอากาศ
    2 ความเร็ว
  • ช่วงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
    25 ° C (50%) - 45 ° C (40%)
  • สารทำความเย็น
    HCFC-22 (R22)
รหัสรุ่น
SS-40DC-8A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 60,167.00

SPOT COOLER 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

Feature








ตัวอย่างการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งาน 


ตัวอย่างการใช้งาน

      ตัวอย่างการใช้งาน       


ตัวอย่างการใช้งาน เสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน