1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RELIEF แผ่นดิสก์ ไนล่อน ชนิดเอียงø100มม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 29348
  • 29349
  • 29350
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 481.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นแบบเอียงที่มีสารกัดกร่อนซึ่งใช้ในการขจัดสารเคลือบและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวโลหะ

รหัสสินค้า
29348
29349
29350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
น้ำหนัก
(ก.)
วัสดุ/ การขัดเงา

฿ 481.00

NYRON DISC 1 ชิ้น 31 วัน 240105ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน เม็ดสารขัดถู: อะลูมิเนียม ออกไซด์

฿ 551.00

NYRON DISC 1 ชิ้น 31 วัน 400100ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน เม็ดสารขัดถู: อะลูมิเนียม ออกไซด์

฿ 587.00

NYRON DISC 1 ชิ้น 31 วัน 60095ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน เม็ดสารขัดถู: ซิลิคอน คาร์ไบด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนา(มิลลิเมตร) 14 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) M10
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 12,500 สเปค ·ขจัดสารเคลือบและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวโลหะ