(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุมและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม้อัด และ วัสดุ ทำจากไม้
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 170 | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว | น้ำหนัก(g) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 10 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 115 | ความกว้างของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 10 |
รูปทรง | แบน | รหัสของทรัสโก้ | 859-2124 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง