(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Strong Tool Channel Brush, Brass Wire, Wire Diameter 0. 15 mm

Strong Tool Channel Brush, Brass Wire, Wire Diameter 0. 15 mm

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • 11774
  • 11780

[Features]
· Designed so that very few bristles are lost over time.
[Applications]
· For polishing brass and copper products.

Part Number
11774
11780
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s) or more
10 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support