(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

THREEAXIS ซองคัตเตอร์ 2 เครื่องวัดระดับน้ำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 08203

  • น้ำหนัก(ก.)
    55
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    206
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ/ การขัดเงา
    2223 ปฏิเสธ
รหัสรุ่น
08203
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

CUTTER CASE 1 ชิ้น ขอราคา

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก(ก.)
    55
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    206
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ/ การขัดเงา
    2223 ปฏิเสธ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค ระดับมืออาชีพสามารถรองรับได้อย่างเพียงพอแม้ในไซต์งานที่ยากที่สุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดเก็บ เครื่องมือ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 08203

  • น้ำหนัก(ก.)
    55
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    206
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ/ การขัดเงา
    2223 ปฏิเสธ
รหัสรุ่น
08203
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

CUTTER CASE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1