1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ การขัดเงา ไนล่อน แบบ ตะขอ และห่วง H&H

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • MN125A
  • MN125B
  • MN125C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]เป็น แผ่นดิสก์ การขัดเงา ชนิดเมจิกเทป ที่ติดแน่น มี คุณสมบัติ กันกระแทกและไม่ทำให้ พื้นผิว การขัดเงา เป็นรอย และทำจาก ไนล่อน จึงไม่อุดตันง่าย

รหัสสินค้า
MN125A
MN125B
MN125C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รหัส ผลิตภัณฑ์ JAN Code

฿ 264.24

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 8 วัน 4003321714954458236114

฿ 259.74

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 6003321724954458236121

฿ 259.74

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 1,0003321734954458236138

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแผ่น กระดาน งานลับคม/งานเจียรไน ไนล่อน การใช้งาน สำหรับแซนเดอร์ ความยาว(มิลลิเมตร) 125
เครื่องมือ ใช้ แพ้ด ยาง และ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสุ่ม (ชนิดดูดฝุ่นเท่านั้น) ขนาด 125 มม อัตราเร็วในการหมุน เหมาะสม(ขั้นต่ำ -1) 1,500 ถึง 2,400 อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต(ขั้นต่ำ -1) 4,500