(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีรูคว้านหลายแบบเหมาะกับพินแบบเทเปอร์มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
7310200-SO |
7310250-SO |
7310300-SO |
7310400-SO |
7310500-SO |
7310600-SO |
7310800-SO |
7311000-SO |
7311200-SO |
7311300-SO |
7311400-SO |
7311600-SO |
7312000-SO |
7312500-SO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านปลายใหญ่ | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ length ℓ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.67 | SMT 2.0MM H/TPIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.15 | 1.9 mm | 2.86 | 68 | 48 | 2.5 | 2 mm | 7310200-SO | ||
฿ 525.87 | SMT 2.5MM H/TPIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.15 | 2.4 mm | 3.36 | 68 | 48 | 2.5 | 2.5 mm | 7310250-SO | ||
฿ 500.45 | SMT 3.0MM H/TPIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2.9 mm | 4.06 | 80 | 58 | 3.15 | 3 mm | 7310300-SO | ||
฿ 546.89 | SMT 4.0MM H/TPIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 3.9 mm | 5.26 | 93 | 68 | 4 | 4 mm | 7310400-SO | ||
฿ 573.08 | SMT 5.0MM H/TPIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 4.9 mm | 6.36 | 100 | 73 | 5 | 5 mm | 7310500-SO | ||
฿ 765.01 | SMT 6.0MM H/TPIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5.9 mm | 8 | 135 | 105 | 6.3 | 6 mm | 7310600-SO | ||
฿ 1,086.95 | SMT 8.0MM H/TPIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7.9 mm | 10.8 | 180 | 145 | 8 | 8 mm | 7310800-SO | ||
฿ 1,201.02 | SMT 10MM H/T PIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 9.9 mm | 13.4 | 215 | 175 | 10 | 10 mm | 7311000-SO | ||
฿ 1,455.12 | SMT 12MM H/T PIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 11.8 mm | 16 | 255 | 210 | 11.2 | 12 mm | 7311200-SO | ||
฿ 1,589.44 | SMT 13MM H/T PIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 12.8 mm | 17 | 255 | 210 | 11.2 | 13 mm | 7311300-SO | ||
฿ 1,674.29 | SMT 14MM H/T PIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 13.8 mm | 18 | 255 | 210 | 12.5 | 14 mm | 7311400-SO | ||
฿ 2,083.06 | SMT 16MM H/T PIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 15.8 mm | 20.4 | 280 | 230 | 14 | 16 mm | 7311600-SO | ||
฿ 2,716.84 | SMT 20MM H/T PIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.4 | 19.8 mm | 24.8 | 310 | 250 | 18 | 20 mm | 7312000-SO | ||
฿ 3,920.60 | SMT 25MM H/T PIN REAMER STRTFL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 24.7 mm | 30.7 | 370 | 300 | 22.4 | 25 mm | 7312500-SO |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง