(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับงานเจาะทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 33 | 61 | 1X50300-SO | ||
฿ 169.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 36 | 65 | 1X50310-SO | ||
฿ 169.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 (นิ้ว) / 3.175 | 36 | 65 | 1X50318-SO | ||
฿ 169.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 36 | 65 | 1X50320-SO | ||
฿ 169.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.3 | 36 | 65 | 1X50330-SO | ||
฿ 169.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 39 | 70 | 1X50340-SO | ||
฿ 220.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 39 | 70 | 1X50350-SO | ||
฿ 220.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.572 / 9/64 (นิ้ว) | 39 | 70 | 1X50357-SO | ||
฿ 220.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 | 39 | 70 | 1X50360-SO | ||
฿ 220.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 39 | 70 | 1X50370-SO | ||
฿ 220.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | 43 | 75 | 1X50380-SO | ||
฿ 220.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 43 | 75 | 1X50390-SO | ||
฿ 220.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.969 / 5/32 (นิ้ว) | 43 | 75 | 1X50397-SO | ||
฿ 544.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 43 | 75 | 1X50400-SO | ||
฿ 544.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 43 | 75 | 1X50410-SO | ||
฿ 544.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 43 | 75 | 1X50420-SO | ||
฿ 544.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 47 | 80 | 1X50430-SO | ||
฿ 544.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.366 / 11/64 (นิ้ว) | 47 | 80 | 1X50437-SO | ||
฿ 544.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 47 | 80 | 1X50440-SO | ||
฿ 552.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 47 | 80 | 1X50450-SO | ||
฿ 552.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 47 | 80 | 1X50460-SO | ||
฿ 552.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 47 | 80 | 1X50470-SO | ||
฿ 552.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/16 (นิ้ว) / 4.762 | 52 | 86 | 1X50476-SO | ||
฿ 552.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 52 | 86 | 1X50480-SO | ||
฿ 552.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 52 | 86 | 1X50490-SO | ||
฿ 555.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 52 | 86 | 1X50500-SO | ||
฿ 555.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.1 | 52 | 86 | 1X50510-SO | ||
฿ 555.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.159 / 13/64 (นิ้ว) | 52 | 86 | 1X50516-SO | ||
฿ 555.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 52 | 86 | 1X50520-SO | ||
฿ 555.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 52 | 86 | 1X50530-SO | ||
฿ 555.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 57 | 93 | 1X50540-SO | ||
฿ 571.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 57 | 93 | 1X50550-SO | ||
฿ 571.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.556 / 7/32 (นิ้ว) | 57 | 93 | 1X50556-SO | ||
฿ 571.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.6 | 57 | 93 | 1X50560-SO | ||
฿ 571.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.7 | 57 | 93 | 1X50570-SO | ||
฿ 571.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 57 | 93 | 1X50580-SO | ||
฿ 571.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.9 | 57 | 93 | 1X50590-SO | ||
฿ 571.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.953 / 15/64 (นิ้ว) | 57 | 93 | 1X50595-SO | ||
฿ 609.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 57 | 93 | 1X50600-SO | ||
฿ 609.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.1 | 63 | 101 | 1X50610-SO | ||
฿ 609.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | 63 | 101 | 1X50620-SO | ||
฿ 609.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 63 | 101 | 1X50630-SO | ||
฿ 609.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 (นิ้ว) / 6.35 | 63 | 101 | 1X50635-SO | ||
฿ 609.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.4 | 63 | 101 | 1X50640-SO | ||
฿ 659.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 63 | 101 | 1X50650-SO | ||
฿ 659.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.6 | 63 | 101 | 1X50660-SO | ||
฿ 659.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.7 | 63 | 101 | 1X50670-SO | ||
฿ 659.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.747 / 17/64 (นิ้ว) | 69 | 109 | 1X50675-SO | ||
฿ 659.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 69 | 109 | 1X50680-SO | ||
฿ 659.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.9 | 69 | 109 | 1X50690-SO | ||
฿ 895.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 69 | 109 | 1X50700-SO | ||
฿ 895.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.1 | 69 | 109 | 1X50710-SO | ||
฿ 895.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.144 / 9/32 (นิ้ว) | 69 | 109 | 1X50714-SO | ||
฿ 895.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | 69 | 109 | 1X50720-SO | ||
฿ 895.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.3 | 69 | 109 | 1X50730-SO | ||
฿ 895.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.4 | 69 | 109 | 1X50740-SO | ||
฿ 901.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 69 | 109 | 1X50750-SO | ||
฿ 901.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.541 / 19/64 (นิ้ว) | 75 | 117 | 1X50754-SO | ||
฿ 901.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.6 | 75 | 117 | 1X50760-SO | ||
฿ 901.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.7 | 75 | 117 | 1X50770-SO | ||
฿ 901.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.8 | 75 | 117 | 1X50780-SO | ||
฿ 901.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.9 | 75 | 117 | 1X50790-SO | ||
฿ 901.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5/16 (นิ้ว) / 7.937 | 75 | 117 | 1X50794-SO | ||
฿ 975.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 75 | 117 | 1X50800-SO | ||
฿ 975.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.1 | 75 | 117 | 1X50810-SO | ||
฿ 975.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.2 | 75 | 117 | 1X50820-SO | ||
฿ 975.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.3 | 75 | 117 | 1X50830-SO | ||
฿ 975.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.334 / 21/64 (นิ้ว) | 75 | 117 | 1X50833-SO | ||
฿ 975.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.4 | 75 | 117 | 1X50840-SO | ||
฿ 1,107.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 75 | 117 | 1X50850-SO | ||
฿ 1,107.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.6 | 81 | 125 | 1X50860-SO | ||
฿ 1,107.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.7 | 81 | 125 | 1X50870-SO | ||
฿ 1,107.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.731 / 11/32 (นิ้ว) | 81 | 125 | 1X50873-SO | ||
฿ 1,107.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.8 | 81 | 125 | 1X50880-SO | ||
฿ 1,107.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.9 | 81 | 125 | 1X50890-SO | ||
฿ 1,303.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 81 | 125 | 1X50900-SO | ||
฿ 1,303.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.1 | 81 | 125 | 1X50910-SO | ||
฿ 1,303.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.128 / 23/64 (นิ้ว) | 81 | 125 | 1X50913-SO | ||
฿ 1,303.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.2 | 81 | 125 | 1X50920-SO | ||
฿ 1,303.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.3 | 81 | 125 | 1X50930-SO | ||
฿ 1,303.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.4 | 81 | 125 | 1X50940-SO | ||
฿ 1,391.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 81 | 125 | 1X50950-SO | ||
฿ 1,391.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 (นิ้ว) / 9.525 | 87 | 133 | 1X50953-SO | ||
฿ 1,391.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.6 | 87 | 133 | 1X50960-SO | ||
฿ 1,391.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.7 | 87 | 133 | 1X50970-SO | ||
฿ 1,391.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.8 | 87 | 133 | 1X50980-SO | ||
฿ 1,391.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.9 | 87 | 133 | 1X50990-SO | ||
฿ 695.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.922 / 25/64 (นิ้ว) | 87 | 133 | 1X50992-SO | ||
฿ 756.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 87 | 133 | 1X51000-SO | ||
฿ 756.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.1 | 87 | 133 | 1X51010-SO |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อบไอน้ำตุ๊ด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง