(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[FSK] ตำแหน่งติดตั้ง WA (สีแดง) เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ และ เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
MO-143 |
MO-203 |
MO-221 |
MO-301 |
MO-341 |
MO-381 |
MO-461 |
MO-520 |
MO-521 |
MO-561 |
MO-580 |
MO-581 |
MO-582 |
MO-600 |
MO-670 |
MO-681 |
MO-720 |
MO-740 |
MO-741 |
MO-801 |
MO-820 |
MO-861 |
MO-920 |
MO-941 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ความยาวด้าม (มิลลิเมตร) | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ความเร็วการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.00 ฿ 38.01 | MOUNTED WHEEL | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 13 | หมายเลข A | 38 | P | 102,000 | ||
฿ 93.70 | MOUNTED WHEEL | 100 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 13 | หมายเลข A | 38 | P | 90,000 | ||
฿ 105.77 ฿ 42.00 | MOUNTED WHEEL | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 16 | หมายเลข A | 36 | P | 72,000 | ||
฿ 106.06 | MOUNTED WHEEL | 100 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 19 | หมายเลข A | 36 | P | 68,000 | ||
฿ 97.45 | MOUNTED WHEEL | 100 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 16 | หมายเลข A | 36 | P | 69,600 | ||
฿ 104.66 | MOUNTED WHEEL | 100 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 25 | หมายเลข A | 36 | P | 59,000 | ||
฿ 102.16 | MOUNTED WHEEL | 100 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 32 | หมายเลข A | 36 | P | 33,600 | ||
฿ 137.61 | MOUNTED WHEEL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 25 | หมายเลข H | 36 | N | 44,700 | ||
฿ 102.34 | MOUNTED WHEEL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 25 | หมายเลข A | 38 | P | 34,400 | ||
฿ 111.57 | MOUNTED WHEEL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 32 | หมายเลข A | 36 | P | 28,800 | ||
฿ 121.85 | MOUNTED WHEEL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 38 | หมายเลข I | 36 | P | 35,800 | ||
฿ 115.86 | MOUNTED WHEEL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 38 | หมายเลข A | 36 | P | 25,600 | ||
฿ 123.57 | MOUNTED WHEEL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 38 | หมายเลข O | 36 | P | 25,600 | ||
฿ 144.72 | MOUNTED WHEEL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 45 | หมายเลข O | 36 | P | 19,200 | ||
฿ 113.10 | MOUNTED WHEEL | 100 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 13 | หมายเลข D | 38 | P | 38,200 | ||
฿ 104.44 | MOUNTED WHEEL | 50 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 25 | หมายเลข A | 38 | P | 25,600 | ||
฿ 132.47 | MOUNTED WHEEL | 25 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 38 | หมายเลข O | 36 | P | 19,200 | ||
฿ 144.01 ฿ 60.01 | MOUNTED WHEEL | 25 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 50 | หมายเลข I | 36 | P | 19,000 | ||
฿ 143.02 | MOUNTED WHEEL | 25 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 50 | หมายเลข A | 36 | P | 13,600 | ||
฿ 129.05 | MOUNTED WHEEL | 25 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 32 | หมายเลข A | 36 | P | 19,600 | ||
฿ 231.88 | MOUNTED WHEEL | 25 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 38 | หมายเลข H | 38 | N | 21,800 | ||
฿ 127.31 | MOUNTED WHEEL | 25 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 19 | หมายเลข A | 36 | P | 24,000 | ||
฿ 464.52 | MOUNTED WHEEL | 15 ชิ้น | 10 วัน | 45 | 50 | หมายเลข H | 36 | N | 12,000 | ||
฿ 143.28 | MOUNTED WHEEL | 25 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 13 | หมายเลข A | 36 | P | 12,800 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หินเจียร | ความหยาบ(#) | 60 | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดขัด | WA | น้ำยาประสาน | V (vitrified) | วัสดุ รองรับการใช้งาน | เหล็กกล้า อัลลอย เหล็กกล้า เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าคาร์บอน |
ใช้ | ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง