1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัด ไก่ FC10

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,101.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อหยุดการไหลของ ของไหล ชั่วคราวเมื่อติดตั้งและถอดอุปกรณ์วัด ความดัน

รหัสสินค้า
FC10330
FC10331
FC10333
FC10341
FC10380
FC10390
FC10440
FC10441
FC10443
FC10490
FC10491
FC10493
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สกรูติดตั้ง (d1 x d2)

฿ 2,232.17

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน ทองเหลือง-

฿ 2,101.91

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง-

฿ 5,705.73

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS316)-

฿ 2,101.91

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง-

฿ 2,232.17

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองG3/8 × R3/8

฿ 2,232.17

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองG3/8 × R1/2

฿ 2,232.17

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง-

฿ 2,101.91

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง-

฿ 5,705.73

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS316)-

฿ 2,232.17

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองG1/2 × R1/2

฿ 2,101.91

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลืองG1/2 × R1/2

฿ 5,705.73

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส (SUS316)G1/2 × R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อื่น ๆ