(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัด สนิม การขัดเงา วัสดุฐาน ของการชุบ / เคลือบการลบ แปรงทาสี ฯลฯเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดเงาบริเวณที่มีการเชื่อมและการลบคมของรอยกด ฯลฯเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดและตกแต่งงานหล่อและผลิตภัณฑ์ ยาง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
WB-35 |
WB-36 |
WB-40 |
WB-42 |
WB-45 |
WB-55 |
WB-57 |
WB-59 |
WB-72 |
WB-74 |
WB-76 |
WB-84 |
WB-87 |
WB-93 |
WB-132 |
WB-134 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ปลาย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนยาว (มิลลิเมตร) | ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,406.78 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 125 | 0.15 | 12.7 | 19 | 65 | 18 | 30 | 5,000 | ||
฿ 1,712.55 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 150 | 0.15 | 12.7 | 20 | 75 | 18 | 37.5 | 4,300 | ||
฿ 2,577.93 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 200 | 0.15 | 15.88 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | ||
฿ 2,662.42 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 0.15 | 25.4 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | ||
฿ 5,548.08 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 300 | 0.15 | 25.4 | 32 | 150 | 22 | 75.0 | 2,400 | ||
฿ 1,336.91 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 0.2 | 15.88 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | ||
฿ 1,353.81 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 200 | 0.2 | 25.4 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | ||
฿ 1,606.53 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 0.2 | 25.4 | 25 | 125 | 22 | 62.5 | 3,000 | ||
฿ 1,209.08 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 0.25 | 25.4 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | ||
฿ 1,488.93 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 250 | 0.25 | 25.4 | 25 | 125 | 22 | 62.5 | 3,000 | ||
฿ 3,309.02 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 350 | 0.25 | 25.4 | 32 | 150 | 22 | 100 | 1,800 | ||
฿ 711.03 | SPW CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 0.40 | 25.4 | 20 | 75 | 18 | 37.5 | 4,300 | ||
฿ 1,220.58 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 0.40 | 25.4 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | ||
฿ 550.45 | CUP BRUSHES | 2 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 0.5 | 12.7 | 19 | 55 | 18 | 22.5 | 5,000 | ||
฿ 1,555.83 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 200 | 0.7 | 25.4 | 25 | 100 | 19 | 50.0 | 3,000 | ||
฿ 2,035.33 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 250 | 0.7 | 25.4 | 25 | 125 | 19 | 62.5 | 2,400 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิด ล้อ | วัสดุ ขน | ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง | ส่วนการติดตั้ง | รู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง