• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

GREATTOOL Power Winch For 1 t

GREATTOOL Power Winch For 1 t

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· Wire Thickness: Approx. 5 mm
· Wire Length: Approx. 2.9 m
· Travel Distance: Approx. 1.1 m
· Maximum Load: Approx. 1 t (1,000 kg)
[Applications]
· For tying cargo, moving/transporting machines in factories and towing cars

Part Number
X26101
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Maximum Working Load(t) Approx. 1 (1,000 kg) Product Type Other Wire Diameter(mm) Approx. 5

Please check the type/dimensions/specifications of the part X26101 in the GREATTOOL Power Winch For 1 t series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน X26101 ในชุด GREATTOOL Power Winch For 1 t

Additional Products in this Category

Tech Support