(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

GREATTOOL มือจับ ไม้ เลื่อย ตัดโลหะ เฟรม ยึดอยู่กับที่ พร้อม ใบมีดลบคม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GTHF-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ใบเลื่อยเดี่ยว
  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    รุ่นมาตรฐาน
  • ขนาด ผลิตภัณฑ์ ขั้นพื้นฐาน(มิลลิเมตร)
    455 × 110 × 29
  • JAN Code
    4904781378258
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.)
    392
  • สเปค
    ด้วย ใบมีดลบคม
  • ใบมีดลบคม เปลี่ยน
    ขนาด 250 มม
รหัสรุ่น
GTHF-01
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 318.09

SAW SERIES 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ใบเลื่อยเดี่ยว
  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    รุ่นมาตรฐาน
  • ขนาด ผลิตภัณฑ์ ขั้นพื้นฐาน(มิลลิเมตร)
    455 × 110 × 29
  • JAN Code
    4904781378258
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.)
    392
  • สเปค
    ด้วย ใบมีดลบคม
  • ใบมีดลบคม เปลี่ยน
    ขนาด 250 มม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค:รวม ใบมีดลบคม
·ขนาด ผลิตภัณฑ์:455 × 110 × 29 มม 
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตัดโลหะ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GTHF-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ใบเลื่อยเดี่ยว
  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    รุ่นมาตรฐาน
  • ขนาด ผลิตภัณฑ์ ขั้นพื้นฐาน(มิลลิเมตร)
    455 × 110 × 29
  • JAN Code
    4904781378258
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.)
    392
  • สเปค
    ด้วย ใบมีดลบคม
  • ใบมีดลบคม เปลี่ยน
    ขนาด 250 มม
รหัสรุ่น
GTHF-01
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 318.09

SAW SERIES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1