• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

GREATTOOL Miter Box

GREATTOOL Miter Box

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· Cuttable width: approx. 90 mm
· Cuttable thickness: Approx. 45 mm
· Cutting direction: Horizontal 90°/Horizontal 45°/Slanting 45°
[Applications]
· An auxiliary tool when cutting wood with a hand saw

Part Number
GTMB-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct weight
(g)
Guide
2 Day(s) or more 372Horizontal 90°/Horizontal 45°/Slanting 45°

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Other Option Basic product size(mm) 288 × 82 × 127 Cuttable size(mm) Width approx. 90 × Thickness approx. 45
JAN Code 4904781390656

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTMB-3 in the GREATTOOL Miter Box series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTMB-3 ในชุด GREATTOOL Miter Box

Additional Products in this Category

Tech Support