• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

GREATTOOL Disposable Work Masks, Pack Of 5【5 Pieces Per Package】

[Features]
· Quantity in pack: 5 masks
· Specifications: Type with 2 pieces of elastic that hook on the ears
[Applications]
· For moving house or premises and general house cleaning, for use on worksites and in food factories and for woodworking and construction work.

Part Number
FM-03
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct weight
(g)
Material Quantity in pack

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 26Main body: Non‐woven fabric5 masks

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product uses For General Work Product Type Mask Body Basic product size(mm) 120 × 125 × 60
JAN Code 4904781198009

Please check the type/dimensions/specifications of the part FM-03 in the GREATTOOL Disposable Work Masks, Pack Of 5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FM-03 ในชุด GREATTOOL Disposable Work Masks, Pack Of 5

Additional Products in this Category

Tech Support