(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดตั้งบนเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องมือลมและใช้สำหรับขัดพื้นผิวเรียบ, ขจัดสี, ทำงานเชื่อม, ขัดฐานวัสดุ, ขัดสี ฯลฯ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | วัสดุขนแปรง | สาย ไนล่อน สารขัดถู | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.9 | การประกอบชิ้นส่วน | สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | 16 P2.0 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด(มิลลิเมตร) | 100 | ขนยาว(มิลลิเมตร) | 35 | ความเร็วสูงสุด(รอบต่อนาที) | 8,000 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(มิลลิเมตร) | 180.205 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CN-30 ในชุด แปรงรูปถ้วย ผงทรายขัด (พร้อม เม็ดสารขัดถู 6NY)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง