(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัด สนิม การขัดเงา วัสดุฐาน ของการชุบ / เคลือบการลบ แปรงทาสี ฯลฯเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดเงาบริเวณที่มีการเชื่อมและการลบคมของรอยกด ฯลฯเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดและตกแต่งงานหล่อและผลิตภัณฑ์ ยาง ฯลฯ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิด ล้อ | วัสดุขนแปรง | สาย ไนล่อน สารขัดถู | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.7 | การประกอบชิ้นส่วน | รู | เส้นผ่านศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 15.88 |
ความหนาของ ปลาย(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด(มิลลิเมตร) | 100 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 22 |
ขนยาว(มิลลิเมตร) | 50.0 | ความเร็วสูงสุด(รอบต่อนาที) | 4,500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WB-428 ในชุด # แปรงลวดกลม 180 ผงทรายขัด (พร้อม เม็ดสารขัดถู 6NY)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง