1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงบิดเอียง สเตนเลส (SUS304)

แปรงบิดเอียง สเตนเลส (SUS304)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,257.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ การขัดเงา พื้นผิวเรียบขจัด แปรงทาสี การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง วัสดุ สำหรับงานเชื่อม งานขัด ฯลฯ
นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิวที่ไม่เรียบโดยเฉพาะมุม

รหัสสินค้า
BH-77
BH-78
BH-79
BN-18
BN-19
BN-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
การประกอบชิ้นส่วน เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู เส้นผ่านศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด
(มิลลิเมตร)
ขนยาว
(มิลลิเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(รอบต่อนาที)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร
(มิลลิเมตร)

฿ 2,257.08

CUP BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 120รู-1685259,500125.15

฿ 2,934.92

CUP BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 135รู-2285309,500125.15

฿ 3,805.20

CUP BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 165รู-2210040.08,000180.205

฿ 2,623.75

CUP BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 120สกรู16 P2.0-85259,500125

฿ 2,869.81

CUP BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 135สกรู16 P2.0-85308,000150

฿ 3,681.58

CUP BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 165สกรู16 P2.0-10040.07,500180.205

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงเอียง วัสดุขนแปรง สเตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) 0.5