(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัด สนิม การขัดเงา วัสดุฐาน ของการชุบ / เคลือบการลบ แปรงทาสี ฯลฯเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดเงาบริเวณที่มีการเชื่อมและการลบคมของรอยกด ฯลฯเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดและตกแต่งงานหล่อและผลิตภัณฑ์ ยาง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
WB-701 |
WB-703 |
WB-704 |
WB-708 |
WB-711 |
WB-713 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนยาว (มิลลิเมตร) | ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,732.30 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 12.7 | 50 | 11 | 25 | 9,000 | ||
฿ 3,203.90 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 12.7 | 65 | 11 | 30 | 8,000 | ||
฿ 3,708.78 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 150 | 12.7 | 90 | 11 | 30 | 6,000 | ||
฿ 5,677.88 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 15.88 | 100 | 12 | 50.0 | 4,500 | ||
฿ 8,813.80 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 250 | 19.05 | 150 | 14 | 50.0 | 3,600 | ||
฿ 11,916.63 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 300 | 25.4 | 200 | 14 | 50.0 | 3,000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิด ล้อ | วัสดุขนแปรง | สเตนเลส | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
การประกอบชิ้นส่วน | รู | ความหนาของ ปลาย(มิลลิเมตร) | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง