(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัด สนิม การขัดเงา วัสดุฐาน ของการชุบ / เคลือบการลบ แปรงทาสี ฯลฯเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดเงาบริเวณที่มีการเชื่อมและการลบคมของรอยกด ฯลฯเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดและตกแต่งงานหล่อและผลิตภัณฑ์ ยาง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PR-48 |
PR-49 |
PR-50 |
PR-51 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.49 | CUP BRUSHES | 2 ชิ้น | 11 วัน | 32 | 20 | 12 | 6.0 | ||
฿ 456.33 | CUP BRUSHES | 2 ชิ้น | 11 วัน | 38 | 20 | 12 | 9.0 | ||
฿ 535.74 | CUP BRUSHES | 2 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 25 | 12 | 12.5 | ||
฿ 485.04 | CUP BRUSHES | 2 ชิ้น | 11 วัน | 65 | 32 | 13 | 16.5 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิด ล้อ | วัสดุขนแปรง | ไนล่อน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
การประกอบชิ้นส่วน | รู | เส้นผ่านศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง