(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อย่าลืมขัน สกรู ให้แน่นอีกครั้ง
·ป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ขณะทำงาน
·รองรับการ สกรู ที่เหมาะสมในขณะที่ยัง ข้อต่อลด ภาระงาน
·ขจัดความจำเป็นในการใช้ เครื่องนับ ภายนอก ข้อต่อลด ต้นทุนระหว่างการติดตั้ง
· ไขควง และตัว เครื่องนับ สกรู ถูก แบบรวม ทำให้มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่
แรงบิด เอาต์พุต(น·ม) | 0.5 to 1.5 | วิธีการเริ่มต้น | สำหรับทั้งผลัก / ก้านโยก | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 235 |
---|---|---|---|---|---|
การแปลง แรงบิด | การปรับแบบไม่ต่อเนื่อง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต ก้าน HIOS (มาตรฐาน) | H5 และ 5HEX ( ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบคู่) | บิต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ hex ก้าน | 1 / 4HEX |
แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ | T-70BL | สิ่งที่แนบมา | บิต (1 อัน):H5 + # 1 (ø5.0× 60 มม.), H5 + # 2 (ø5.0× 60 มม.), 1 / 4HEX / ความยาวสาย ไขควง 2 ม. (6p) / ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L:ด้านทแยงมุม 5 มม. จำนวน 1 ชิ้น | มวล(ก.) | 425 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง