• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Aluminum Telescopic Handle EX-72

Aluminum Telescopic Handle EX-72

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Economy

[Features]
· 2-stage telescopic type handle enables length to be adjusted to fit your painting scenario.

(i)Caution

  • Use only for its intended purpose.
Part Number
169402-0072
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(g)
Quantity
6 Day(s) or more 1731 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Package Size / Width(mm) 31 Product Package Size / Depth(mm) 31 Product Package Size / Height(mm) 346
JAN Code 4905533003367 Quantity 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 169402-0072 in the Aluminum Telescopic Handle EX-72 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 169402-0072 ในชุด Aluminum Telescopic Handle EX-72

Additional Products in this Category

Tech Support