1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขน เหล็กกล้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 319006-0001
  • 319006-0001
  • 319006-0000
  • 319006-0000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • คุณภาพพลัส
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเท่านั้นเก็บให้พ้นมือเด็กปลาย แหลมจึงควร มือจับ ด้วยความระมัดระวังวัสดุ บาง วัสดุ อาจมีรอยขีดข่วนหรือแตกหักได้ง่ายขึ้นอยู่กับ วัสดุฐาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา โลหะและกำจัด สนิม และสิ่งสกปรกจากผลิตภัณฑ์ ทำจากไม้

รหัสสินค้า
319006-0000
319006-0001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รายละเอียดประเภท JAN Code ปริมาณ

฿ 83.86

SHEET ABRASIVE 1 ชิ้น 31 วัน OOละเอียด49055331504051 แพ็ค (4 ชิ้น)

฿ 83.86

SHEET ABRASIVE 1 ชิ้น 31 วัน 1หยาบ49055331503991 แพ็ค (4 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ขัดมือ ขนาดบรรจุภัณฑ์ - ความกว้าง(มิลลิเมตร) 95 ขนาดบรรจุภัณฑ์ - ความสูง(มิลลิเมตร) 185
ขนาดบรรจุภัณฑ์ - ความลึก(มิลลิเมตร) 43 น้ำหนัก(ก.) 30 ปริมาณ 1 แพ็ค (4 ชิ้น)