(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มี เซนเซอร์ เสริม ให้เลือก หลากหลาย ที่สามารถใช้ร่วมกับ ตัวเครื่อง ได้อย่างอิสระ
· เซนเซอร์ แพลทินัม (Pt1000) อินพุต เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลความแม่นยำสูง
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ 99 อินสแตนซ์ (รวมถึง คอนเนคเตอร์ microUSB)
· ตัวเครื่อง ทำจาก เรซิ่น ป้องกันแบคทีเรียที่ถูกสุขอนามัย
·มาพร้อมกับฟังก์ชั่นเสริมต่างๆ เช่น ปุ่ม Hold (ค้างไว้) , Max/min (ค่าสูงสุด / ต่ำสุด) , แบตเตอรี่ที่เหลือ, หน่วยความจำ, นาฬิกา, เสียงกริ่ง, การปรับเทียบอุณหภูมิ (ภายใน± 2 °C), การปิดเครื่อง อัตโนมัติ
· จอแสดงผล: -100 ถึง +400 °C
รหัสสินค้า |
---|
SN-3400-01 |
SN-3400-02 |
SN-3400-03 |
SN-3400-04 |
SN-3400-06 |
SN-3400-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ฟังก์ชั่นป้องกันหยดน้ำและกันน้ำ | ความแม่นยำ การวัด | เซนเซอร์ อินพุต | ความยาวสายไฟ (ม.) | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | -100 ถึง +300 | กันน้ำ | ± (0.15 + 0.002|t|) °C *|t| เป็น ค่า ที่แสดงโดยไม่คำนึงถึง สัญลักษณ์ + หรือ - | ตัวต้านทาน Pt1000 Ω (Class A) | ประมาณ 1 | ปลาย แหลม ⌀3.0 × 100 mm | เซนเซอร์ มาตรฐาน กันน้ำ สำหรับอาหาร | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | -100 ถึง +400 | NA | ± (0.15 + 0.002|t|) °C *|t| เป็น ค่า ที่แสดงโดยไม่คำนึงถึง สัญลักษณ์ + หรือ - | ตัวต้านทาน Pt1000 Ω (Class A) | ประมาณ 1 | ปลาย แหลม ⌀4.0 × 120 mm | เซนเซอร์ ของเหลว / กึ่งของเหลว | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | -100 ถึง +400 | กันน้ำ | ± (0.15 + 0.002|t|) °C *|t| เป็น ค่า ที่แสดงโดยไม่คำนึงถึง สัญลักษณ์ + หรือ - | ตัวต้านทาน Pt1000 Ω (Class A) | ประมาณ 1 | ปลาย มน ⌀4.0 × 410 mm | เซนเซอร์ น้ำมัน ทอดกัน กันน้ำ | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | -100 ถึง +100 | NA | ± (0.15 + 0.002|t|) °C *|t| เป็น ค่า ที่แสดงโดยไม่คำนึงถึง สัญลักษณ์ + หรือ - | ตัวต้านทาน Pt1000 Ω (Class A) | ⌀2 × ประมาณ 1 (สาย ฟลูออโรโพลิเมอร์ ) | ø4.0 × 40 mm | เซนเซอร์ อากาศ (สำหรับช่องแช่แข็ง / ตู้เย็น) | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | -100 ถึง +260 | กันน้ำ | ± (0.15 + 0.002|t|) °C *|t| เป็น ค่า ที่แสดงโดยไม่คำนึงถึง สัญลักษณ์ + หรือ - | ตัวต้านทาน Pt1000 Ω (Class A) | ประมาณ 1 | ปลาย มนประมาณ ⌀4.6 × 200 มม. | เซนเซอร์ ที่ประมวลผลด้วย ฟลูออรีน แบบ กันน้ำ (สำหรับ ทนสารเคมี) | ||
฿ 999,999,999.00 | CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | เคส พลาสติกสำหรับ ตัวเครื่อง เทอร์โมมิเตอร์ Pt |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง