(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ป้องกันฝุ่นละออง สเกลวัด แบบ กัน ฝุ่น และ กันน้ำกฎหมายเพื่อการค้า (ตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน)
[คุณสมบัติ]
·วิธีการวัด:ประเภทความต้านทานไฟฟ้า (ประเภท โหลดเซลส์ )
· Class ความแม่นยำ:Class III
·ประเภทช่วง สเกลวัด:ช่วงเวลาสองครั้ง
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ถึง IP65 ทำให้สามารถล้างด้วยน้ำได้Triple range สำหรับ 3 ระดับความจุ
·ถาดชั่งสแตนเลส SUS304 สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
·อินเทอร์เฟซ RS-232C (DIN 8P ตัวเมีย) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
·โหมดกิโลกรัมปริมาณและเปอร์เซ็นต์
·ตัว วงจรเปรียบเทียบ จอแสดงผล "HI" "ตกลง" และ "LO" เพื่อความสะดวกในการจัดเรียง
·การใช้ HVW-03GJ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ช่วยให้เสียงกริ่งดังระหว่างเครื่อง วงจรเปรียบเทียบ หรือการชั่งน้ำหนักป้ายอย่างง่าย
·ฟังก์ชันแบทช์การนับและการรวมอย่างง่าย
·สายไฟ:ประมาณ 1.5 ม
·ความยาว สายไฟ:HV-15KWVP-K 1.5 ม., HV-60KVWP-K / HV-200KVWP-K 2.5 ม.
รหัสสินค้า |
---|
HV15KVWP-K-03N00 |
HV60KVWP-K-03N00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,601.94 ฿ 22,952.57 | SCALE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 250 | 250 | 4981046604154 | ||
฿ 37,964.52 ฿ 24,517.49 | SCALE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 424 | 330 | 4981046604253 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง