(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ AD-1604 เป็นชุดตุ้มน้ำหนักแบบหมอนสำหรับการสอบเทียบทำจาก สเตนเลส
·ฟอร์จน้ำหนักของคลาส F1, F2 และ M1
· วัสดุ น้ำหนัก:สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก (SUS304)
· วัสดุ เคส:อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (H) (มิลลิเมตร) | JAN Code | มิติ A1 (มิลลิเมตร) | มิติ A2 (มิลลิเมตร) | มิติ B1 (มิลลิเมตร) | มิติ B2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,915.89 ฿ 8,297.17 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 49 | 4981046134002 | 78 | 78 | 50 | 50 | ||
฿ 11,649.48 ฿ 7,478.97 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 30 วัน | 49 | 4981046134019 | 78 | 78 | 50 | 50 | ||
฿ 9,960.95 ฿ 6,388.95 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 30 วัน | 49 | 4981046134026 | 78 | 78 | 50 | 50 | ||
฿ 18,996.75 ฿ 12,232.01 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 32 วัน | 60 | 4981046133890 | 98 | 98 | 60 | 60 | ||
฿ 18,152.49 ฿ 11,686.57 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 4981046133906 | 98 | 98 | 60 | 60 | ||
฿ 13,213.52 ฿ 8,497.61 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 4981046133913 | 98 | 98 | 60 | 60 | ||
฿ 24,575.34 ฿ 15,858.47 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 82 | 4981046133784 | 152 | 152 | 77 | 77 | ||
฿ 24,068.78 ฿ 15,531.58 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 82 | 4981046133791 | 152 | 152 | 77 | 77 | ||
฿ 19,847.44 ฿ 12,805.57 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 82 | 4981046133807 | 152 | 152 | 77 | 77 | ||
฿ 32,733.22 ฿ 21,168.57 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 106 | 4981046133678 | 193 | 193 | 95.5 | 95.5 | ||
฿ 31,129.11 ฿ 20,131.20 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 106 | 4981046133685 | 193 | 193 | 95.5 | 95.5 | ||
฿ 26,485.64 ฿ 17,130.91 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 106 | 4981046133692 | 193 | 193 | 95.5 | 95.5 | ||
฿ 49,091.20 ฿ 31,811.10 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 136 | 4981046133562 | 234 | 234 | 115 | 115 | ||
฿ 44,236.66 ฿ 28,674.20 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 136 | 4981046133579 | 234 | 234 | 115 | 115 | ||
฿ 40,015.32 ฿ 25,949.94 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 136 | 4981046133586 | 234 | 234 | 115 | 115 | ||
฿ 10,213.16 ฿ 6,547.66 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 30 วัน | 38 | 4981046134125 | 66 | 66 | 72 | 72 | ||
฿ 8,524.62 ฿ 5,456.61 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 30 วัน | 38 | 4981046134132 | 66 | 66 | 72 | 72 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเลือก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง