1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องพิมพ์ อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด AD-8127 สำหรับ สเกลวัด

AAD PERIPHERAL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,629.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ต้องใช้ เอาต์พุต RS-232C สำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง สมดุล/ สเกลวัด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องพิมพ์ จุดกระทบประสิทธิภาพสูง
·มีหน้าจอ LCD ที่สะดวกสำหรับการแสดง ค่า ชั่งน้ำหนักและตรวจสอบสถานะของ เครื่องพิมพ์
·สามารถใช้แป้นตัวเลขสำหรับคำสั่งต่างๆเช่นการตั้งค่าวันที่และเวลาการตั้งค่าหมายเลข ID และการตั้งศูนย์ใหม่
·การพิมพ์และการปรับศูนย์ใหม่สามารถทำได้โดยใช้อินพุต หน้าสัมผัส ภายนอกเช่น สวิตช์เท้าเหยียบ
· โหมด สำหรับการพิมพ์ข้อมูลการชั่งตามช่วงเวลาที่ คลองเลื่อย (การพิมพ์ตามช่วงเวลา)
· โหมด สำหรับการพิมพ์ข้อมูลการชั่งน้ำหนักแบบอนุกรมเวลา (การพิมพ์แผนภูมิ)
· แบบฝัง-in ปฏิทินและนาฬิกา (สำหรับวันที่และเวลาการพิมพ์)
·สามารถพิมพ์วันที่เวลาและรหัสได้ตลอดเวลา
· คุณสมบัติ ล็อค รหัสผ่าน (สำหรับการเปลี่ยนแปลงวันที่เวลาและการตั้งค่าภายใน)* เวอร์ชัน 3.14 หรือใหม่กว่า

รหัสสินค้า
AD-8127 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 27,629.52

฿ 17,787.88

AAD PERIPHERAL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก มิติ ภายนอก (W)(มิลลิเมตร) 174
ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) 141 ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) 87 JAN Code 4981046149945
รหัสของทรัสโก้ 855-8531 วิธี จุดกระทบ สเปค ข้อความ ประมาณ 1.62 (กว้าง) x 2.4 (สูง) mm
ความเร็วในการพิมพ์ ประมาณ 1.6 เส้น / วินาที จำนวนตัวอักษรที่พิมพ์ 24 ตัวอักษร / บรรทัด พาวเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลงกระแสสลับ: TB-135,อินพุต: 100 V AC + 10%,-15% 50/60 เฮิรตซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-8127 ในชุด เครื่องพิมพ์ อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด AD-8127 สำหรับ สเกลวัด