(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ ESD F-67-S / M / L

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ ผลิตจากเส้นใยจึงอาจมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย
  • เริ่ม :
    ฿ 1,678.16 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
F-67-L
F-67-M
F-67-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
ข้อมูลสีโดยละเอียด

฿ 2,847.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น 14 วัน L 225 4962772091890 27 ข้อมือ:สีเทา

฿ 1,678.16

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น 7 วัน M 215 4962772091883 26 ข้อมือ:สีเขียว

฿ 2,847.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น 14 วัน S 205 4962772091876 23 ข้อมือ:ขาว

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ค่า อุปกรณ์ควบคุม ESD
    ชาร์จเวลาสลายตัว:จาก 1,000 V ถึง 100 V ในเวลาน้อยกว่า 2 วินาที

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้านฝ่ามือเคลือบด้วยจุดเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ แรง ตัวจับชิ้นงาน และการระบายอากาศ
·จุด พีวีซี ให้การ ตัวจับชิ้นงาน แข็งแรงกว่า ถุงมือ ทั่วไป
·มีการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมและพอดี

รหัสรุ่น
F-67-L
F-67-M
F-67-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
ข้อมูลสีโดยละเอียด

฿ 2,847.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น 14 วัน L 225 4962772091890 27 ข้อมือ:สีเทา

฿ 1,678.16

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น 7 วัน M 215 4962772091883 26 ข้อมือ:สีเขียว

฿ 2,847.00

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น 14 วัน S 205 4962772091876 23 ข้อมือ:ขาว

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์