(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HS-400-1 |
HS-400-3 |
HS-400-6 |
HS-400-7 |
HS-400-8 |
HS-400-9 |
HS-400-23 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทชิ้นส่วน | ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว (มิลลิเมตร) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว H (มิลลิเมตร) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว D (มิลลิเมตร) |
JAN Code | ปริมาณ | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.70 |
HANDLE SET | 1 ชิ้น | 20 วัน | มือจับ คลองเลื่อย AB | 140 | 40 | 20 | 4962772452011 | 1 | 20 | ||
฿ 166.16 |
HANDLE PART SET | 1 ชิ้น | 20 วัน | คลองเลื่อย อะไหล่ มือจับ | 66 | 18 | 10 | 4962772452035 | 1 | 6 | ||
฿ 1,916.93 |
CONNECTIVE CODE | 1 ชิ้น | 20 วัน | สาย การเชื่อมต่อสายไฟ | 20 | 20 | 1,350 | 4962772452066 | 1 | 80 | ||
฿ 83.08 |
HANDLE FIX SCREW | 1 ชิ้น | 20 วัน | มือจับ locking screw | 3 | 3 | 12 | 4962772452073 | 2 | 1 | ||
฿ 83.08 |
HEX RENCH | 1 ชิ้น | 20 วัน | คลองเลื่อย locking screw เครื่องทำความร้อน | 3 | 3 | 8 | 4962772452080 | 2 ชุด | 1 | ||
฿ 2,460.00 |
TWEEZERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประกอบปากคีบ | 40 | 15 | 132 | 4962772452097 | 1 | 115 | ||
฿ 6,490.77 |
TWEEZERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | คลองเลื่อย ปากคีบปลายเล็ก | 40 | 15 | 1,380 | 4962772452233 | 1 | 126 |
[ข้อกำหนด]
·ชิ้นส่วนสำหรับ ปากคีบปลายเล็ก ร้อน HS-400/401
รหัสรุ่น |
---|
HS-400-1 |
HS-400-3 |
HS-400-6 |
HS-400-7 |
HS-400-8 |
HS-400-9 |
HS-400-23 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทชิ้นส่วน | ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว (มิลลิเมตร) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว H (มิลลิเมตร) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว D (มิลลิเมตร) |
JAN Code | ปริมาณ | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.70 |
HANDLE SET | 1 ชิ้น | 20 วัน | มือจับ คลองเลื่อย AB | 140 | 40 | 20 | 4962772452011 | 1 | 20 | ||
฿ 166.16 |
HANDLE PART SET | 1 ชิ้น | 20 วัน | คลองเลื่อย อะไหล่ มือจับ | 66 | 18 | 10 | 4962772452035 | 1 | 6 | ||
฿ 1,916.93 |
CONNECTIVE CODE | 1 ชิ้น | 20 วัน | สาย การเชื่อมต่อสายไฟ | 20 | 20 | 1,350 | 4962772452066 | 1 | 80 | ||
฿ 83.08 |
HANDLE FIX SCREW | 1 ชิ้น | 20 วัน | มือจับ locking screw | 3 | 3 | 12 | 4962772452073 | 2 | 1 | ||
฿ 83.08 |
HEX RENCH | 1 ชิ้น | 20 วัน | คลองเลื่อย locking screw เครื่องทำความร้อน | 3 | 3 | 8 | 4962772452080 | 2 ชุด | 1 | ||
฿ 2,460.00 |
TWEEZERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประกอบปากคีบ | 40 | 15 | 132 | 4962772452097 | 1 | 115 | ||
฿ 6,490.77 |
TWEEZERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | คลองเลื่อย ปากคีบปลายเล็ก | 40 | 15 | 1,380 | 4962772452233 | 1 | 126 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง