(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ HDMI - ประเภทจอภาพ Full HD ขนาดเล็ก (11.6 นิ้ว)
·จอภาพ LCD เฉพาะด้าน ที่สามารถใช้กับกล้อง HDMI
·จอภาพขนาดเล็ก 11.6 นิ้วใช้พื้นที่บนโต๊ะทำงานไม่มากนัก
· IPS LCD ประเภทแสงจ้ามี ค่ามุมมองของการแสดงผล กว้างและ จอแสดงผล ที่สวยงามชัดเจนพร้อมสีสันสดใส
·รวมรูยึดที่ด้านหลังของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ และยังมาพร้อมกับ ขาตั้ง เดสก์ท็อปและ แผ่นเพลท แปลง สกรู กล้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 12 DC (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ ) | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 282 (W) × 180 (D) × 15.3 (H) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4962772078594 | ขนาดหน้าจอ | 11.6 แบบกว้าง (258 [W] × 145 [H] มม.) | มวล(ก.) | 400 (ไม่รวม อุปกรณ์เสริม) |
อุปกรณ์เสริม | หม้อแปลงกระแสสลับ, ขาตั้ง เดสก์ท็อป ( แบบปรับได้ 180 องศา), แผ่นเพลท แปลง สกรู กล้อง (สามารถติดตั้งบน L-505 หรือ L-803), สกรูติดตั้ง × 4 | การใช้พลังงาน(W) | 4 | จำนวนพิกเซลที่มี ผลต่อ วิดีโอ เอาต์พุต | 1,920 × 1,080 |
ระบบ LCD | วิธีการลดแสง LCD LCD | คอนเนคเตอร์ อินพุต | HDMI |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L-859 ในชุด จอภาพแสดงผลL-859
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง