(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SK4520MXBK |
SK4520MXS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 51,647.00 ฿ 41,317.60 |
TOOL SET(CHEST) | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 51,647.00 ฿ 41,317.60 |
TOOL SET(CHEST) | 1 ชิ้น | 31 วัน |
·ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อใช้ในการ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรทั่วไป
·ใช้ หน้าอก แบบหล่อ มาตรฐาน
รหัสรุ่น |
---|
SK4520MXBK |
SK4520MXS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 51,647.00 ฿ 41,317.60 |
TOOL SET(CHEST) | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 51,647.00 ฿ 41,317.60 |
TOOL SET(CHEST) | 1 ชิ้น | 31 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ชื่อ วัตถุ | รหัสรุ่น/ Part number |
12.7 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6 จุด) | B4-10, 12 |
12.7 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (12 จุด) | B4-13W, 14W, 17W, 19W, 23W, 24W, 27W, 30W, 32W |
12.7 ตาราง มือจับ เฟืองวงล้อ | BR4E |
12.7 ตาราง แถบส่วนขยาย | พุทธศักราช 0-75, 150 |
12.7 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hex บิต | BT4-05, 06, 08, 10, 12 |
ไขควงพลาสติก (แบน) | D1M2-5, 6, 8 |
ไขควงพลาสติก (ครอส) | D1P2-1, 2, 3 |
ประแจปลายกล่อง (ยาว 45 °× 6 °) | M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224 |
ประแจปลายเปิด | S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719 |
คีมปากจิ้งจก ( ตัวจับชิ้นงาน นุ่ม) | PJ-200 |
คีมตัดแนวทแยง | PN1-150 |
คีมจมูกเข็ม | PSL-150 |
คีมตัดข้าง | SPD-175C |
ค้อนรวม | UD6-10 |
ประแจเลื่อน | WMA-250 |
คีมสูบน้ำสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก | WPD1-250 |
จุดลูกยาว ทรงตัว L | HL259SP |
ชุดประแจหกเหลี่ยมหกเหลี่ยม (ชุด 9 ชิ้น) | (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) |
ที่ โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | EHB410 (2 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง