(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
MK92 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 95,118.00 ฿ 57,517.85 |
TOOL SET | 1 ชิ้น | 35 วัน |
[คุณสมบัติ]
·มีบานเลื่อนที่ล็อคได้เพื่อปกป้อง เครื่องมือ สำคัญ
·ชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้แขวน เครื่องมือ จำเป็นในเวิร์กชอปอย่างเรียบร้อย ข้อต่อลด เวลาที่ใช้ในการล่าสัตว์เมื่อจำเป็น
·ภาพเงาของผลิตภัณฑ์ถูกกำหนดไว้ใน เคส ดังนั้นคุณสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วก่อนว่าควรนำ เครื่องมือ กลับไปที่ใดหลังการใช้งานนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เป็นชุดแสดงโปรโมชั่นได้ด้วยภาพเงาทำให้ง่ายต่อการแยกแยะว่า เครื่องมือ ใดขายไปแล้ว
รหัสรุ่น |
---|
MK92 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 95,118.00 ฿ 57,517.85 |
TOOL SET | 1 ชิ้น | 35 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
จำนวนรายการ kitted: 79 | 31.5 กก. (2 ชิ้น) |
คลองเลื่อย อะไหล่ | MK92T |
เคส ใช้ | MK91A-M |
คลองเลื่อย เนื้อหาชื่อ วัตถุ | รหัสรุ่น/ Part number |
9.5 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6 จุด) | B3-055, 07, 08, 10, 12 |
9.5 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (12 จุด) | B3-13W |
9.5 ตาราง มือจับ เฟืองวงล้อ | BR3E |
9.5 ตาราง มือจับ หมุน | BS3E |
9.5 ตาราง แถบส่วนขยาย | พุทธศักราช 0-75, 150, 270 |
9.5 ตาราง ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา | BJ3 |
9.5 ตาราง ประแจหัวเทียน | B3A-16P, 20.8P |
12.7 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (12 จุด) | B4-14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W |
12.7 ตาราง มือจับ เฟืองวงล้อ | BR4E |
12.7 ตาราง มือจับ หมุน | BS4E |
12.7 ตาราง แถบส่วนขยาย | พุทธศักราช 0-75, 150 |
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ไดรฟ์ | BA43, BA34 |
ประแจปลายกล่อง (ยาว 45 °× 6 °) | M5-1012, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224 |
ประแจปลายกล่อง (สั้น 45 °× 6 °) | M5S-0708, 1012, 1417 |
ประแจปลายเปิด | S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224 |
ประแจรวม | MS2-055, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19 |
ไขควงพลาสติก (แบน) | D1M2-5, 6, 8 |
ไขควงพลาสติก (ครอส) | D1P2-1, 2, 3 |
ไขควง งานรับน้ำหนักมาก (แบน) | FD-250 |
ไขควงพลาสติกตอไม้ (แบน / ครอส) | D1MS-6, D1PS-2 |
ไขควง เด็ก (ครอส) | BAD-50 |
ประแจเลื่อน | WMA-200, 300 |
คีมปากจิ้งจก ( ตัวจับชิ้นงาน นุ่ม) | PJ-200 |
คีมจมูกเข็ม | PSL-150 |
คีมตัดแนวทแยง | PN1-150 |
คีมสูบน้ำสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก | WPD1-250 |
คีมตัดด้านข้าง ( มือจับ เคลือบ) | SPD-200C |
ค้อนรวม | UD7-10 |
คีม แหวน | SCP-171 |
คีม แหวน สแน็ปภายนอก | SOP-171 |
ปลายหัวแร้งบัดกรี อะไหล่สำหรับคีม แหวน สแน็ป | SPC5 |
ประแจ ทรงตัว T | TH-10, 12 |
ประแจตลับ ชุดกรองน้ำมัน | FF-8095 |
ประแจขอบไขว้ | XH-14-21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง