(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
MK82 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 90,528.00 ฿ 65,370.27 |
TOOL SET | 1 ชิ้น | 35 วัน |
[คุณสมบัติ]
·มีบานเลื่อนที่ล็อคได้เพื่อปกป้อง เครื่องมือ สำคัญ
·ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อใช้ในการ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรทั่วไป
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
·ภาพเงาของผลิตภัณฑ์ถูกกำหนดไว้ใน เคส ดังนั้นคุณสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วก่อนว่าควรนำ เครื่องมือ กลับไปที่ใดหลังการใช้งานนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เป็นชุดแสดงโปรโมชั่นได้ด้วยภาพเงาทำให้ง่ายต่อการแยกแยะว่า เครื่องมือ ใดขายไปแล้ว
รหัสรุ่น |
---|
MK82 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 90,528.00 ฿ 65,370.27 |
TOOL SET | 1 ชิ้น | 35 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
จำนวนรายการ kitted: 76 | 32 กิโลกรัม (2 ชิ้น) |
คลองเลื่อย อะไหล่ | MK82T |
เคส ใช้ | MK81A-M |
คลองเลื่อย เนื้อหาชื่อ วัตถุ | รหัสรุ่น/ Part number |
6.3 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | B2-05, 055, 07, 08, 10, 12 |
6.3 ตาราง มือจับ เฟืองวงล้อ | BR2E |
12.7 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6 จุด) | B4-10, 12 |
12.7 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (12 จุด) | B4-13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W |
12.7 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hex บิต | BT4-05, 06, 08, 10, 12 |
12.7 ตาราง มือจับ เฟืองวงล้อ | BR4E |
12.7 ตาราง แถบส่วนขยาย | BE4-150 |
12.7 ตาราง ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา | BJ4 |
ประแจปลายกล่อง (ยาว 45 °× 6 °) | M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224 |
ประแจปลายเปิด | S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224 |
ประแจรวม | MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21 |
ไขควงพลาสติก (แบน) | D1M2-5, 6, 8 |
ไขควงพลาสติก (ครอส) | D1P2-1, 2, 3 |
ไขควง งานรับน้ำหนักมาก (แบน) | FD-250 |
ประแจเลื่อน | WMA-200, 250, 300 |
ประแจขันท่อ | PWA-250, 300, 350 |
Mini Clipper | BPZ2-215C |
คีมปากจิ้งจก ( ตัวจับชิ้นงาน นุ่ม) | PJ-150, 200 |
คีมตัดด้านข้าง ( มือจับ เคลือบ) | SPD-175C, 200C |
คีมจมูกเข็ม | PSL-150 |
คีมตัดแนวทแยง | PN1-150 |
คีมสูบน้ำสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก | WPD1-250 |
ค้อนรวม | UD7-10 |
ประแจหกเหลี่ยม - กุญแจ (ชุด 4 ชิ้นพร้อมวงแหวน) | HL4 (2, 2.5, 3, 4) |
คีม แหวน | SCP-171 |
คีม แหวน สแน็ปภายนอก | SOP-171 |
ปลายหัวแร้งบัดกรี อะไหล่สำหรับคีม แหวน สแน็ป | SPC5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง