(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประแจปอนด์ ชนิด มุม ที่รวม อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงของ ประแจปอนด์ กับ เฟืองวงล้อ ลมขนาดกะทัดรัด
·น้ำหนักลดลงโดยใช้ตัวเรือนค้อนอะลูมิเนียมและวัสดุคอมโพสิต (เรซินเสริมแรงพิเศษ)
·หัวบางเหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ
·ตระหนักถึง แรงบิด สูงสุด 250 N · m ที่ไม่สามารถทำได้ด้วย เฟืองวงล้อ อากาศ
· สวิตช์ หมุน ไป ข้างหน้าและย้อนกลับเป็นรูป แหวน เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น
·สามารถปรับได้ 2 สเตจ โดยการหมุนตัว ตัวปรับแรงดันลม ตามเข็มนาฬิกา
·การล้อเลื่อนช่วยให้สามารถปรับ อัตราเร็วในการหมุน โดยการดึงไก
· กลไก ความปลอดภัยที่พัฒนาโดย KTC ช่วยป้องกันการถอด ขาพิน
·รองรับ ระบบ AMBAC
จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) | 3,700 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JAP491 ในชุด 12.7 ตรวประแจผลกระทบ (ชนิดคอมโพสิต)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง