1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพาน สารขัดถู【16-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายพาน สารขัดถู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 945.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายพาน สารขัดถู มินิ Beltsander "BS33".เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กทั่วไป ไม้ และ เรซิ่น

รหัสสินค้า
BT100SALE
BT101SALE
BT102SALE
BT103SALE
BT104SALE
BT105SALE
BT120SALE
BT121SALE
BT122SALE
BT123SALE
BT124SALE
BT125SALE
BT126SALE
BT127SALE
BT128SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT SET 6MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 6-

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 6MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 680

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 6MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 6120

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 6MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 6180

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 6MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 6240

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 6MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 6320

฿ 945.00

฿ 756.00

ABRASIVE BELT SET 8MM 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 8-

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 8MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 880

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 8MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 8120

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 8MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 8180

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 8MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 8240

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 8MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 8320

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 8MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 8400

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 8MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8600

฿ 1,132.00

฿ 905.03

ABRASIVE BELT 8MM 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 8800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฟฟ้าและ นิวเมติก ความยาว(มิลลิเมตร) 300