(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แทบจะไม่เกิดรอยขีดข่วนบน ชิ้นงาน และสามารถ การขัดเงา อ่อนได้ด้านหลังรักษาสารด้วย กาว
รหัสสินค้า |
---|
HT421 |
HT422 |
HT423 |
HT424 |
HT425 |
HT426 |
HT427 |
HT428 |
HT429 |
HT430 |
HT441 |
HT442 |
HT443 |
HT444 |
HT445 |
HT446 |
HT447 |
HT448 |
HT449 |
HT450 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,179.00 ฿ 942.96 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 240 | 50 | 1 | ||
฿ 1,179.00 ฿ 942.96 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 320 | 50 | 1 | ||
฿ 1,179.00 ฿ 942.96 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 400 | 50 | 1 | ||
฿ 1,179.00 ฿ 942.96 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 600 | 50 | 1 | ||
฿ 852.00 ฿ 681.00 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 800 | 50 | 1 | ||
฿ 852.00 ฿ 681.00 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1000 | 50 | 1 | ||
฿ 712.00 ฿ 569.03 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1500 | 50 | 1 | ||
฿ 712.00 ฿ 569.03 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2500 | 50 | 1 | ||
฿ 712.00 ฿ 569.03 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4000 | 50 | 1 | ||
฿ 712.00 ฿ 569.03 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8000 | 50 | 1 | ||
฿ 2,264.00 ฿ 1,810.97 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 240 | 100 | 1 | ||
฿ 2,264.00 ฿ 1,810.97 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 320 | 100 | 1 | ||
฿ 2,264.00 ฿ 1,810.97 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 400 | 100 | 1 | ||
฿ 2,264.00 ฿ 1,810.97 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 600 | 100 | 1 | ||
฿ 1,599.00 ฿ 1,279.04 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 800 | 100 | 1 | ||
฿ 1,599.00 ฿ 1,279.04 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1000 | 100 | 1 | ||
฿ 1,319.00 ฿ 1,054.94 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1500 | 100 | 1 | ||
฿ 1,319.00 ฿ 1,054.94 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2500 | 100 | 1 | ||
฿ 1,319.00 ฿ 1,054.94 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4000 | 100 | 1 | ||
฿ 1,319.00 ฿ 1,054.94 | DIAMOND COATED FILM SHEETS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8000 | 100 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | ฟิล์ม | วัสดุเม็ดขัดถู | เพชร | ความยาว(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง