1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
handpiece อัลตร้าโซนิค

ULTRASONIC HANDPIECE

handpiece อัลตร้าโซนิค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95,700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพใน เครื่อง EDM และการกำจัดชั้นที่ชุบแข็งหลังจากการตัด ขดลวด
การ การขัดเงา และการ งานขัด ของรูปทรงที่ซับซ้อนและซี่โครงแคบสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรดใช้กับ ตัวควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัลตร้าโซนิค UC553

รหัสสินค้า
US55 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 95,700.00

฿ 89,316.81

ULTRASONIC HANDPIECE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด handpiece ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 139
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 29 ความกว้างสูงสุด 45 ประเภทรายละเอียด ประเภทแลงวีน
มวล(ก.) 260 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน US55 ในชุด handpiece อัลตร้าโซนิค