1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง

มอเตอร์ ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์ที่เหมาะสำหรับงานรับน้ำหนักที่ต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางปลายขนาดใหญ่เช่นการเจียรและการขัดเงา

รหัสสินค้า
UM20ASALE
UM21ASALE
UM23ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(นาที¹)
แรงบิด สูงสุด สเปค จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 23,200.00

฿ 21,652.56

HIGH POWER TYPE MOTOR 1 ชิ้น 31 วัน 1,000 ถึง 80009.8บังคับ หัว: UT01 / UT02 / UT03 / UT05 / UT06 / UT07 / UT08 / UT11 / UT121

฿ 23,200.00

฿ 21,652.56

HIGH POWER TYPE MOTOR 1 ชิ้น 31 วัน 1000 to 150008.8บังคับ หัว: UT01 / UT02 / UT03 / UT05 / UT06 / UT07 / UT08 / UT11 / UT121

฿ 27,200.00

฿ 25,385.76

HIGH POWER TYPE MOTOR 1 ชิ้น 31 วัน 1000 to 300006.8บังคับ หัว: UT01 / UT02 / UT03 / UT11 / UT121

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 107.3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 31.6
มวล(ก.) 176 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1