1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัว มุม 120 °

ANGLE HEAD

หัว มุม 120 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์ แบบปรับอัตโนมัติ:UM20A,UM21A

รหัสสินค้า
UT07 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 45,500.00

฿ 42,465.15

ANGLE HEAD 1 ชิ้น 31 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) 15000 คอลเลท แนบมา(มิลลิเมตร) 3
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 89 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 25.3 มวล(ก.) 205
อุปกรณ์เสริม คอลเลท 2.34 มม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดได้(φมม) 2.34 / 3.0 / 3.175 สเปค มอเตอร์ ใช้งานได้: UM20A / UM21A
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UT07 ในชุด หัว มุม 120 °