(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบ แบบใช้ไฟฟ้า ที่สั่นไปทางซ้ายและขวาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา ซี่โครงแคบ ๆ และการตัดมุม
สามารถติดตั้งด้วย เครื่องมือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀2ถึง⌀4.7โปรดใช้กับ UC903 (230 V) ตัวควบคุม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | handpiece | คอลเลท แนบมา(มิลลิเมตร) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 182 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 31.6 | จำนวนการดำเนินการต่างตอบแทน(นาที¹) | 800 ถึง 8000 |
มวล(ก.) | 355 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT208L ในชุด ด้ามจับ มอเตอร์ สวิง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง