(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ด สารขัดถู เพชรที่ยื่นออกมาสูงมีความคมโดดเด่นสามารถใช้สำหรับการ งานขัด และปรับเปลี่ยน รูปทรง ของซีเมนต์ คาร์ไบด์ เซรามิก เหล็กกล้า ชุบแข็งและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
HT591 |
HT592 |
HT593 |
HT594 |
HT595 |
HT596 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,520.00 ฿ 2,016.00 | DIAMOND EQUALING FILE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.3 | 2 | 1 | ||
฿ 2,520.00 ฿ 2,016.00 | DIAMOND EQUALING FILE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | - | 1 | ||
฿ 2,707.00 ฿ 2,165.06 | DIAMOND EQUALING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | - | 1 | ||
฿ 2,520.00 ฿ 2,016.00 | DIAMOND EQUALING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.6 | - | 1 | ||
฿ 2,707.00 ฿ 2,165.06 | DIAMOND EQUALING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 2.7 | 1 | ||
฿ 2,707.00 ฿ 2,165.06 | DIAMOND EQUALING FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 3.5 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ เพชรไฟฟ้า | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 148 | ขนาดอนุภาค(#) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 18-18 | รูปทรง | ปลายทั้งสองของ ตะไบ มี รูปทรง หลากหลาย | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง