(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินไฟเบอร์บรรจุปลายเพชรพร้อมตัว โฮลเดอร์ สำหรับ มอเตอร์ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก re35 / 55 หรือด้ามจับ มอเตอร์ สวิง MT208L
เหมาะสำหรับการเจียรซีเมนต์คาร์ไบด์เหล็กชุบแข็งเหล็กดายและเหล็กความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
RT501 |
RT502 |
RT503 |
RT521 |
RT522 |
RT523 |
RT541 |
RT542 |
RT543 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | DIAMOND FIBER STONEWITHHOLDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | สีดำ | 4 | 1 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | DIAMOND FIBER STONEWITHHOLDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 400 | สีเทา | 4 | 1 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | DIAMOND FIBER STONEWITHHOLDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 600 | สีเขียว | 4 | 1 | ||
฿ 2,590.00 ฿ 2,072.00 | DIAMOND FIBER STONEWITHHOLDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | สีดำ | 6 | 1 | ||
฿ 2,590.00 ฿ 2,072.00 | DIAMOND FIBER STONEWITHHOLDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 400 | สีเทา | 6 | 1 | ||
฿ 2,590.00 ฿ 2,072.00 | DIAMOND FIBER STONEWITHHOLDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 600 | สีเขียว | 6 | 1 | ||
฿ 3,150.00 ฿ 2,520.00 | DIAMOND FIBER STONEWITHHOLDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | สีดำ | 10 | 1 | ||
฿ 3,150.00 ฿ 2,520.00 | DIAMOND FIBER STONEWITHHOLDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 400 | สีเทา | 10 | 1 | ||
฿ 3,150.00 ฿ 2,520.00 | DIAMOND FIBER STONEWITHHOLDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 600 | สีเขียว | 10 | 1 |
กำลังโหลด …
ความยาว(มิลลิเมตร) | 44 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 | ชนิด | ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง