(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะคาร์ไบด์ คุณภาพสูงที่มี งานละเอียด สูง
คมตัดออกแบบมาสำหรับการแปรรูป เหล็กกล้า ทำให้มีประสิทธิภาพในการตัดที่ดี
เหมาะสำหรับเจาะ วัสดุ เหล็กกล้า แม่พิมพ์และแก้ว
รหัสสินค้า |
---|
TD101 |
TD102 |
TD103 |
TD104 |
TD105 |
TD106 |
TD107 |
TD108 |
TD109 |
TD110 |
TD111 |
TD112 |
TD113 |
TD114 |
TD115 |
TD116 |
TD117 |
TD118 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.3 | 5 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.4 | 6 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.5 | 6 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.6 | 7 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.7 | 8 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.8 | 8 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.9 | 8 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 10 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.2 | 10 | ||
฿ 2,124.00 ฿ 1,698.99 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.4 | 10 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 22 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 22 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 22 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.2 | 22 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.4 | 22 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.6 | 22 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.8 | 25 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | CARBIDE DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง