(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรง งานลับคม/งานเจียรไน แข็งแกร่งด้วย ขดลวด ชนิดฝังเพชรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานขัด รูด้านในและทางเข้า
รหัสสินค้า |
---|
BM9011D |
BM9013D |
BM9015D |
BM9021D |
BM9023D |
BM9025D |
BM9031D |
BM9033D |
BM9035D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | ชนิด | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | DIAMOND WIRE LAPPING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 180 | 4 PC ขดลวด | 1 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | DIAMOND WIRE LAPPING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 320 | 4 PC ขดลวด | 1 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | DIAMOND WIRE LAPPING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 500 | 4 PC ขดลวด | 1 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | DIAMOND WIRE LAPPING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 180 | 6 PC ขดลวด | 1 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | DIAMOND WIRE LAPPING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 320 | 6 PC ขดลวด | 1 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | DIAMOND WIRE LAPPING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 500 | 6 PC ขดลวด | 1 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | DIAMOND WIRE LAPPING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 180 | 12 PC ขดลวด | 1 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | DIAMOND WIRE LAPPING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 320 | 12 PC ขดลวด | 1 | ||
฿ 2,357.00 ฿ 1,884.89 | DIAMOND WIRE LAPPING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 500 | 12 PC ขดลวด | 1 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 30 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 10000 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง